arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BSWS-ABR-PGZN-plus 64

BSWS-ABR-PGZN-plus 64

Jaw quick-change system

ID 300072

Jaw quick-change system finger blank BSWS-PGZN-plus, Size: 64

  • Material of the finger blanks: Aluminum
  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Weight [kg] 0.13
Number per ID 1.0
Material finger blank Aluminum
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 130.0
Max. permissible loading torque My [Nm] 29.0
Max. perm. force Fx [N] 510.0
The evenness in height of the BSWS-B is +/- 0,05 mm and the replacement accuracy of a top jaw in connection with the BSWS-A is +/-0,02 mm.

Notas gerais sobre a série

Limites de carga
O momento de carga máximo permitido resultante do comprimento dos dedos, da força e das cargas resultantes de aceleração/torques não deve ser excedido. O mesmo se aplica ao máx. força admissível Fx. Independentemente disso, deve-se prestar atenção ao comprimento máximo permitido do dedo e os valores de carga permitidos para a garra usada.

Bloqueio
As superfícies de bloqueio devem ser mantidas livres de graxas e óleos.

Material do pino adaptador
Aço

Atuação
Manualmente com chave sextavada

Garantia
24 meses

Escopo de fornecimento
Base e adaptador separadamente em quantidades diferentes, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)