PRG 26-30-HT
ID 39303651
- Kąt otwarcia: 30 °
- Moment zamykający: 2 Nm
- Maks. temperatura otoczenia: 130 °C
기술 세부 정보
| Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] | 137.0 |
|---|---|
| Kąt otwarcia na szczękę [°] | 30.0 |
| Kąt zamknięcia na szczękę [°] | 3.0 |
| Moment zamykający [Nm] | 2.0 |
| Masa [kg] | 0.13 |
| Zalecana masa detalu [kg] | 0.3 |
| Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] | 6.5 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 2.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 8.0 |
| Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| Czas zamykania [s] | 0.06 |
| Czas otwierania [s] | 0.06 |
| Maks. dopuszczalna długość palca [mm] | 40.0 |
| Maks. dopuszczalna bezwładność na szczękę [kgcm²] | 0.86 |
| Stopień ochrony IP | 20 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 130.0 |
| Powtarzalność [mm] | 0.05 |
| Długość X [mm] | 26.0 |
| Szerokość Y [mm] | 22.0 |
| Wysokość Z [mm] | 76.0 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 3.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 1.0 |
| Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 140.0 |
| Wersja do wysokich temperatur | tak |
Krzywa odnosi się do wersji 90°. Dla innych wersji należy dokonać przesunięcia równoległego krzywej względem czasu otwierania i zamykania.
치수 및 최대 로드
최대 허용 핑거 추정
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
Krzywa momentu zamykającego**
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
치수 및 최대 로드
표시된 토크와 포스는 고정된 값이고 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 발생할 수 있습니다.
최대 허용 핑거 추정
Siła chwytania, chwyt śr. zewn.
- X축:
- Punkt P - długość palca
- Y축:
- Siła chwytania
Maks. dopuszczalna bezwładność J*
- X축:
- czas zamykania/otwierania
- Y축:
- Bezwładność
Krzywa momentu zamykającego**
- X축:
- Kąt otwarcia
- Y축:
- Moment zamykający
Maksymalne dopuszczalne wystawanie palca
Lmax는 최대치의 허용 핑거 길이에 해당합니다. 기술 데이터 표를 참조하십시오.
- green
- 허용 범위
- grey
- 허용 불가 범위
Obecné pokyny k řadě
Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist. Uvedeného momentu zavírání bude dosaženo při úhlu otevření 0°. Podrobný průběh momentu zavírání v závislosti na úhlu otevření lze převzít ze schématu „Průběh momentu zavírání“.
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Princip fungování
Spojovací ústrojí s drážkou
Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní pokyny (provozní příručka s prohlášením o zapracování jsou k dispozici on-line)
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P