arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DPG-plus 125-1-IS 유사 그림

DPG-plus 125-1-IS

밀폐 범용 그리퍼

Ident.-Nr. 1316069

Lieferzeit auf Anfrage
밀폐 범용 그리퍼 DPG-plus, 크기: 125, 공압, 파지력 유지장치 포함: IS

  • 죠당 스트로크: 13 mm
  • 개방력: 1485 N
  • 최대 주위 온도: 90 °C
죠당 스트로크 [mm] 13.0
개방력 [N] 1485.0
개방력(핑거 길이 0mm) [N] 1745.0
최소 탄성력 [N] 375.0
중량 [kg] 2.35
권고 공작물 중량 [kg] 5.1
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 166.0
최소 작동 압력 [bar] 4.0
최대 작동 압력 [bar] 6.5
정격 가동 압력 [bar] 6.0
최소 에어 퍼지 압력 [bar] 0.2
최대 에어 퍼지 압력 [bar] 0.5
폐쇄 시간 [s] 0.16
개방 시간 [s] 0.11
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 100.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 1.75
IP 보호등급 67
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.01
클린룸 클래스 ISO 14644-1 5
청정실 등급: ISO 14644-1 1999
길이 X [mm] 154.0
너비 Y [mm] 60.1
높이 Z [mm] 102.9
모멘트 Mx 최대 [Nm] 90.0
모멘트 My 최대 [Nm] 110.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 75.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 2100.0
IP 67 보호 등급을 달성하기 위해서는 그리퍼에 환기용 추가 호수나 스위치가 장착된 에어 퍼지 연결이 필요합니다. 자세한 정보는 조립 및 작동 매뉴얼를 참고하십시오. 그 대신, 에어 퍼지 연결부에 소결 필터를 장착하면 0.12mm 보다 큰 오물 입자의 침투를 방지 할 수 있습니다. 그러나 이로 인해 보호 등급이 IP 54로 내려갑니다.
데이터 테이블에 명시된 완전한 파지력에 이를 때까지 100여번의 그립 주기가 지나야 할 수 있습니다.

Notas gerais sobre a série

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Nota - estanqueidade
Observe que, para obter uma classe de proteção IP 67, a garra requer uma mangueira adicional para ventilação ou uma conexão de expurgo de ar comutável. Para informações detalhadas, consulte o manual de montagem e operação. Alternativamente, um filtro de sinterização (fornecido) montado na conexão de expurgo de ar pode impedir a penetração de partículas de sujeira > 0,12 mm. No entanto, isso reduz a classe de proteção para IP 54.

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
Cinemática de gancho de cunha

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
36 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem (manual de operação com declaração de incorporação está disponível online)

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P