EGA
롱 스트로크 그리퍼
이 제품은 SCHUNK 클래식 제품입니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
경량 프로필 레일 가이드 및 맞춤형 서보모터가 있는 전동 2조 평행 그리퍼
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 프로파일 레일 가이드의 높은 모멘트
롱타입 그리퍼 핑거의 사용에 적합함 - 극단적인 평면 디자인
최소 간섭 윤곽용 - 맞춤형 드라이브 모터
기존 제어 컨셉의 다목적 접근 및 간편한 통합용 - 그리퍼의 위치 및 토크 조절 이동
다양한 형태와 유형인 공작물의 매우 유연한 그리핑용 - 방사형 모터 및 평행 어셈블리
갠트리나 로봇을 위한 유연한 조정용 - STO 및 SLS와 같은 안전 기능
적합한 드라이브 모터와 컨트롤러의 사용으로 실현 가능
옵션 및 특별 정보
- 모터 및 컨트롤러 선택의 유연성
Bosch나 Siemens 같은 일반적인 표준 컨트롤러를 사용하는 맞춤형 서보 드라이브를 통해 전동식 제어가 수행됩니다. - 간편한 통합
일반적인 서보모터를 부착할 수 있기 때문에 제어 시스템의 간편한 통합이 보장됩니다. - 동일한 제어
그리퍼는 일반 서보 축과 같이 직접 제어가 가능하며 기존 축에 삽입 가능합니다. - 완전한 솔루션
요청 시 SCHUNK는 모터, 기어, 컨트롤러 및 케이블을 포함하는 완전한 솔루션을 제공할 수 있습니다.