ELG 30-XXX-2-SYN
- Corsa min. per ganascia: 100 mm
- Corsa max. per ganascia: 400 mm
- Forza di presa: 3000 N
- Temperatura ambiente max.: 55 °C
- Creazione di una pinza personalizzata nel configuratore ELG e download dei dati CAD
Technical details
| Versione griffe | lunga |
|---|---|
| Sincronizzazione | Synchron |
| Corsa min. per ganascia [mm] | 100.0 |
| Corsa max. per ganascia [mm] | 400.0 |
| Forza di presa [N] | 3000.0 |
| Min mantenimento della forza di presa*** [%] | 80 |
| Peso* [kg] | 20.0 |
| Massa aggiuntiva per 1 mm di corsa** [kg] | 0.04 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.79 |
| Tempo di apertura [s] | 0.79 |
| Velocità max. consentita (presa) [mm/s] | 200.0 |
| Velocità max. consentita (presa) [mm/s] | 10.0 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 15.0 |
| Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale) [mm] | 0.1 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 800.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 18.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 55.0 |
| Classe di protezione IP | 20 |
| Grado di protezione IP con soffietto | 44 |
| Coppia di arresto (diametro albero 8/9 mm) [Nm] | 1.32 |
| Coppia di arresto (diametro albero 11/14 mm) [Nm] | 1.6 |
| Coppia di arresto (diametro albero 19 mm) [Nm] | 1.97 |
| Coppia di arresto (diametro albero 24 mm) [Nm] | 2.63 |
| Massima velocità di azionamento (diametro albero 8/9 mm) [1/min] | 4500.0 |
| Massima velocità di azionamento (diametro albero 11/14 mm) [1/min] | 3800.0 |
| Max. velocità di azionamento (diametro albero 19 mm) [1/min] | 3000.0 |
| Max. velocità di azionamento (diametro albero 24 mm) [1/min] | 2300.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 210.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 850.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 210.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 3500.0 |
* riferimento alla variante base mostrata con corsa 100 mm per ganascia senza opzioni aggiuntive
** riferimento alla variante base senza opzioni aggiuntive
*** riferimento all'utilizzo di motori con freno motore e/o quando si utilizza l'opzione serraggio in posizione
Máx. cargas
Projeção máxima permitida do dedo
Carico di coppia
Versione griffa: lunghezza griffa corta
Versão do dedo: comprimento longo do dedo
Máx. cargas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos, aplicam-se a cada castanha base e podem aparecer simultaneamente. As cargas podem ocorrer além do momento gerado pela própria força de preensão. Consulte também o diagrama para as cargas de momento.
Projeção máxima permitida do dedo
Carico di coppia
Versione griffa: lunghezza griffa corta
Lmaxcorrisponde alla lunghezza massima consentita delle griffe, vedi la tabella dati tecnici
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
Versão do dedo: comprimento longo do dedo
Lmax é equivalente ao comprimento máximo permitido do dedo, consulte a tabela de dados técnicos.
- green
- Faixa permitida
- grey
- Faixa inadmissível
Notas gerais sobre a série
Força de preensão
quando a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração) no torque de parada do motor.
Torque de parada
torque de parada necessário do motor para atingir a força de preensão especificada dependendo do diâmetro do eixo do motor. Este torque não deve ser excedido. O torque de parada necessário para a versão assíncrona é reduzido pela metade.
Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.
Manutenção da força de preensão
Uma força de preensão de pelo menos 80% da força de preensão originalmente aplicada pode ser mantida de forma confiável no caso de uma situação de parada de emergência ou de uma queda de tensão devido a um freio de retenção elétrico (usando motores com freio motorizado e/ ou utilizando a opção de fixação de posição).
Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional)
definida como a dispersão da posição real das castanhas base após 100 movimentos consecutivos para uma posição alvo da mesma direção sob condições constantes.
Horários de fechamento e abertura
Ao segurar, a velocidade deve ser adaptada conforme descrito no manual de operação para que os tempos de fechamento e abertura possam aumentar. Os tempos especificados são apenas os tempos de movimento das bases dos dedos na máx. velocidade, máx. aceleração sem restrições elétricas e cumprimento das massas máximas permitidas por dedos.
Como acessar o configurador online
O configurador pode ser acessado pelo site da SCHUNK ou https://schunk.com/us/en/konfigurator-elg disponível diretamente.
Princípio de funcionamento
Acionamento do fuso
Material da carcaça
Alumínio
Material da castanha base
Alumínio
Atuação
eletricamente através de um servo drive adaptável
Garantia
12 meses
Escopo de fornecimento
Garra na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização/conteúdo detalhado, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.