ELG 75-XXX-1-SYN
- Carrera mín. por mordaza: 100 mm
- Carrera máx. por mordaza: 400 mm
- Fuerza de agarre: 7500 N
- Temperatura ambiente máx.: 55 °C
- Creación de una pinza a medida en el configurador ELG y descarga de datos CAD
Información técnica
| Versión de los dedos | corto |
|---|---|
| Sincronización | Synchron |
| Carrera mín. por mordaza [mm] | 100.0 |
| Carrera máx. por mordaza [mm] | 400.0 |
| Fuerza de agarre [N] | 7500.0 |
| Posición de fuerza de agarre mín.*** [%] | 80 |
| Peso* [kg] | 24.5 |
| Peso adicional por carrera de 1 mm** [kg] | 0.06 |
| Tiempo de cierre [s] | 0.91 |
| Tiempo de apertura [s] | 0.91 |
| Velocidad máxima admisible (posicionamiento) [mm/s] | 180.0 |
| Velocidad máxima admisible (agarre) [mm/s] | 10.0 |
| Peso recomendado de la pieza [kg] | 37.5 |
| Repetibilidad de agarre (posicionamiento, unidireccional) [mm] | 0.1 |
| Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 240.0 |
| Peso máx. admisible por dedo [kg] | 28.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 55.0 |
| Clase de protección IP | 20 |
| Clase de protección IP con fuelle | 44 |
| Par de giro en reposo (diámetro del eje 8/9 mm) [Nm] | 2.8 |
| Par de giro en reposo (diámetro del eje 11/14 mm) [Nm] | 3.4 |
| Par de giro en reposo (diámetro del eje 19 mm) [Nm] | 4.2 |
| Par de giro en reposo (diámetro del eje 22 mm) [Nm] | 4.6 |
| Par de giro en reposo (diámetro del eje 24 mm) [Nm] | 5.6 |
| Par de giro en reposo (diámetro del eje 28 mm) [Nm] | 4.6 |
| Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 8/9 mm) [1/min] | 4800.0 |
| Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 11/14 mm) [1/min] | 4000.0 |
| Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 19 mm) [1/min] | 3200.0 |
| Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 22 mm) [1/min] | 2700.0 |
| Máx. velocidad de accionamiento (diámetro del eje 24 mm) [1/min] | 2400.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 210.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 350.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 330.0 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 3000.0 |
* en referencia a la variante básica mostrada con 100 mm de carrera por mordaza sin opciones adicionales
** en referencia a la variante básica sin opciones adicionales
*** en referencia al uso de motores con desaceleración y/o al utilizar la opción de sujeción de posición
Max. zatížení
Maximální přípustný přesah
Momentos de carga
Verze prstů: krátká délka prstů
Verze prstů: dlouhá délka prstů
Max. zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Zatížení se mohou vyskytnout navíc k momentu generovanému samotnou uchopovací silou. Viz také schéma pro momentová zatížení.
Maximální přípustný přesah
Momentos de carga
Verze prstů: krátká délka prstů
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Verze prstů: dlouhá délka prstů
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací síla
když je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každou čelist ve vzdálenosti P (viz obrázek) v klidovém stavu motoru.
Klidový krouticí moment
požadovaný moment zastavení motoru k dosažení stanovené uchopovací síly v závislosti na průměru hřídele motoru. Tento krouticí moment nesmí být překročen. Potřebný klidový moment pro asynchronní verzi je poloviční.
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
V případě nouzového zastavení nebo poklesu napětí v důsledku elektrické přidržovací brzdy (pomocí motorů s motorovou brzdou a/nebo využitím možnosti upnutí polohy) lze spolehlivě udržet uchopovací sílu nejméně 80% původně použité uchopovací síly.
Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové)
definováno jako rozptyl skutečné polohy základních čelistí po 100 po sobě jdoucích pohybů do cílové polohy ze stejného směru za konstantních podmínek.
Zavírací a otvírací časy
Při uchopování se musí přizpůsobit rychlost podle popisu v provozní příručce tak, aby se mohly zvýšit doby zavření a otevření. Uvedené doby jsou pouze doby pohybu základní čelisti při max. rychlosti, max. zrychlení bez elektrických omezení a při dodržení maximálních přípustných hmotností na každý prst.
Cesta k online konfigurátoru
Konfigurátor je k dispozici přes webovou stránku SCHUNK nebo přímo přes https://schunk.com/cz/cs/konfigurator-elg přímo dostupné.
Princip fungování
Pohon vřetena
Materiál těla
Hliník
Materiál základních čelistí
Hliník
Spouštění
elektricky, prostřednictvím adaptabilního servomotoru
Záruka
12 měsíců
Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.