FPS-S 13
유연한 위치 센서
ID 301705
유연한 위치 센서 FPS
- 전환점의 수: 5
- 직사각형 센서
- 폭: 13 mm
- 높이: 5 mm
- 케이블 길이: 30 cm
- 전기 연결: M8
기술 세부 정보
| Diámetro del cable [mm] | 3.5 |
|---|---|
| Longitud del cable [cm] | 30.0 |
| Conexión de FPS en el lado del procesador | M8 |
| Número de puntos de conmutación | 5 |
| Peso [kg] | 0.01 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | -25.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 70.0 |
| Tipo de protección IP (sensor, conectado) | 67 |
| Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] | 35.0 |
| Radio de flexión mín. (estático) [mm] | 17.5 |