arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
IN-B 80-S-M12 유사 그림

IN-B 80-S-M12

근접 유도 스위치

ID 301479

유도성 근접 스위치 IN, 직접 플러그식

  • 전환 거리: 1.5 mm
  • 실린더 센서
  • 스레드 센서: M8x1
  • 스위칭 유형: PNP
  • 폐쇄기
  • 전기 연결: M12
  • 정격 전압: 24 V
Messprinzip induktiv
Schaltfunktion Schließer
Schaltungsart PNP
Anzahl Schaltpunkte 1
Schaltabstand [mm] 1.5
Schalthysterese vom Nennschaltabstand < 15%
Max. Schaltfrequenz [Hz] 1000.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] -25.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 70.0
LED-Anzeige am Sensor ja
Spannungsart DC
Nennspannung 24.0
Min. Betriebsspannung 10.0
Max. Betriebsspannung 30.0
Spannungsabfall [V] 1.5
Max. Schaltstrom 0.2
Kurzschlussschutz ja
Verpolungssicher ja
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Kabelstecker/Kabelende M12
Eigenmasse [kg] 0.02
Schutzart IP (Sensor, gesteckt) 67
*Getestete Bohremulsionen: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 und Oemeta 760 (1008339).

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

SCHUNK Greif- und Drehmodulen, sowie Linearachsen und Roboterzubehör-Komponenten sind stets mit den dazu passenden Sensoren von SCHUNK abzufragen, da diese bestmöglich aufeinander abgestimmt sind.

Wenn die wesentlichen Eigenschaften wie Schaltabstand, Schaltfunktion, Hysterese und Spannung hinreichend gleich sind, können im Allgemeinen statt der induktiven Näherungsschalter (IN, INK) von SCHUNK auch Näherungsschalter anderer Hersteller eingesetzt werden.

Sensoren anderer Hersteller in SCHUNK Produkten liefern daher in den seltensten Fällen befriedigende Schaltergebnisse. Ebenso kann weder deren Funktion noch deren Funktionssicherheit garantiert werden.