arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-BL10 100x50 Illustration similar

MSC-BL10 100x50

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 422099

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • ラミネートブロック
  • 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 50 x 40 mm
  • 重量: 3.2 kg
長さ [mm] 100.0
幅 [mm] 50.0
高さ [mm] 40.0
最大高さ [mm] 16.0
重量 [kg] 3.2