arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBVS-P-E 65-41-22

GBVS-P-E 65-41-22

평행 죠

ID 490779

클램핑 인서트, 표준형

제품 특징:
  • 부드러운 평행개폐형 죠
  • 인터페이스 1: W-SEI
  • 적합한 대상: 조정가능한 죠 KSM2
기술 데이터:
  • 치수: 65 x 41 x 22 mm
  • 중량: 0.26 kg
Breite [mm] 65.0
Tiefe [mm] 41.0
Höhe [mm] 22.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.26