arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP-VL mini 60-6-SPA

SP-VL mini 60-6-SPA

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

ID 435650

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

Propiedades del producto:
  • Prolongación de los pernos de sujeción
  • Para elevar la pieza y reducir los contornos de interferencia
  • Con perno de centrado
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø90 x 60 mm
  • Fuerza de retención M6: 15 kN
  • Paralelismo superficial: 0.02 mm
  • Peso: 1.7 kg
A [mm] 60.0
Fuerza de retención M6 [kN] 15.0
Paralelismo superficial [mm] 0.02
Peso [kg] 1.7

Material suministrado
Extensión de perno de sujeción, 1 perno de sujeción, tornillo de fijación, manual de instrucciones