arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGA-5 125-72-19

SGA-5 125-72-19

Adapterplatte

ID 1323073

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Adapterplatte, fest
  • Schnittstelle 1: W-38
  • Passend zu: KSC-D 80-300
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 72 x 19 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 72.0
Höhe [mm] 19.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.3

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6fach-Wendebacken