FFK-T1 Z220-A8
Flangia standard
Ident.-Nr. 805123
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia diretta
- Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
- Lato mandrino: Z220
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 8
- Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
- Altezza: 18 mm
- Foro passante: 136.2 mm
- Peso: 2.7 kg