FFV Z235-A6
표준 어댑터 플레이트
ID 836030
표준 어댑터 플레이트
제품 특징:
제품 특징:
- 리덕션 어댑터 플레이트
- 공압식 구동 전원 선반 척용
- 척 사이드: Z235
- 기계 측: ISO 702-1 Nr. 6
- 척 피치 서클: 290.5 mm
- 스핀들 피치 서클: 133.4 mm
- 높이: 38 mm
- 관통 구멍: 103 mm
- 중량: 11.2 kg