SBS-T-E 210
Zubehör Drehfutter Standard
Ident.-Nr. 1311441
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit verstellbarem Anschlag
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Passend zu: ROTA NCE 210-66
- Durchmesser: 55.5 mm
- Gewicht: 2.1 kg
Technische Details
| ØC [mm] | 51.0 |
|---|---|
| ØD [mm] | 55.5 |
| E min. [mm] | 0.0 |
| E max. [mm] | 110.0 |
| F [mm] | 97.5 |
| ØG [mm] | 35.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Gewicht [kg] | 2.1 |