FFV Z235-D6
Flangia standard
ID 836230
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z235
- Lato macchina: ISO 702-2 Nr. 6
- Cerchio del passo del mandrino: 290.5 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
- Altezza: 29 mm
- Foro passante: 103.2 mm
- Peso: 14.5 kg