arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
vario M2 250

vario M2 250

Spanndorn Standard

IDnr. 8704876

Spanndorn Standard

Produktmerkmale:
  • Spanndorn
  • Passend zu: ROTA-S plus 2.0 250
Technische Daten:
  • Max. Drehzahl: 4200 1/min
  • Max. Spannkraft: 85 kN
  • Max. Betätigungsmoment: 30 Nm
  • Spannbereich: 36 - 54 mm
  • Überbrückungsbereich: ± 0.25 mm
  • Max. Spannlänge: 43 mm
  • Gewicht: 6.1 kg
Hinweis:
  • Verwendung des Spanndorns nur bei ROTA-S plus 2.0 mit ausgeschliffenem Kegel möglich
Rozpínací trn pro ROTA-S plus 2.0 250
Min. upínací Ø [mm] 36.0
Max. upínací Ø [mm] 54.0
Max. upínací síla [kN] 85.0
Max. aktivační moment [Nm] 30.0
Max. rychlost otáčení [1/min] 4200.0
Rozsah pokrytí [mm] ± 0.25
Max. upínací délka [mm] 43.0
Vlastní hmotnost [kg] 6.1

Rozsah dodávky
Rozpínací trn Vario M, aktivační čelisti, připevňovací šrouby, návod k obsluze; bez segmentovaných upínacích pouzder (na vyžádání)