GWU-1 125-29
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
ID 430029
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Werkstuksteunen – breedte 125 mm
- Om werkstukken te plaatsen
- Breedte: 125 mm
- Hoogte: 29 mm
- Gewicht: 0.75 kg
기술 세부 정보
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 29.0 |
| Gewicht [kg] | 0.75 |
Zakres dostawy
1 zestaw wsporników detalu