arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GWU-2 160-26 Ilustração semelhante

GWU-2 160-26

Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão

ID 432626

Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão

Características do produto:
  • Suportes de peças – largura de 160 mm
  • Para colocação de peças
  • Adequado para: KSC-F 160-480
Dados técnicos:
  • Largura: 160 mm
  • Altura: 26 mm
  • Peso: 0.3 kg
Largura [mm] 160.0
Altura [mm] 26.0
Peso [kg] 0.3

Escopo de fornecimento
1 conjunto de suportes para peças