GWU-3 125-25
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
ID 1322998
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Suportes de peças – largura de 125 mm
- Para colocação de peças
- Adequado para: KSC-D 125
- Largura: 125 mm
- Altura: 25 mm
- Peso: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 25.0 |
| Peso [kg] | 0.2 |
Escopo de fornecimento
1 conjunto de suportes para peças