GWU-4 65-11
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
ID 490758
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Werkstuksteunen – breedte 65 mm
- 1 set = 2 delen
- Geschikt voor: KSM2 90
- Breedte: 65 mm
- Hoogte: 11 mm
- Gewicht: 0.3 kg
기술 세부 정보
| Breedte [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 11.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Levering
1 set werkstuksteunen