GWU-4 90-11
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
ID 490761
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Suportes de peças – largura de 90 mm
- 1 kit = 2 peças
- Adequado para: KSM2 90
- Largura: 90 mm
- Altura: 11 mm
- Peso: 0.4 kg
기술 세부 정보
| Largura [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 11.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |
Escopo de fornecimento
1 conjunto de suportes para peças