AB H 55 M5
Pino da peça
N.º de identificação 10012131
AB H 55 M5, Pino da peça difícil
- Altura H: 5 mm
- Tamanho da chave A/F: 8
- Linha G: M5
- Material: Stahl C45
- Unidade de entrega: 1 pedaço
Detalhes técnicos
| Altura H [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Tamanho da chave A/F | 8.0 |
| Linha G | M5 |
| Difícil | sim |
| Material | Stahl C45 |
| difícil | sim |
| Unidade de entrega | 1 pedaço |