arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRK-AL 90

SRK-AL 90

각도형 소프트 탑 죠, 알미늄 재질

ID 136140

SRK-AL 90, 각도형 소프트 탑 죠, 알미늄 재질

제품 특징:
  • 톱니: 텅앤그루브
  • 경로 너비: 5 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 다른 크기의 상단 죠를 찾아보세요! "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Produktová skupina Šikmé měkké nástavbové čelisti z hliníku
Ozubení Pero a drážka
Šířka karty S [mm] 5.0
Šířka karty S1 [mm] 12.0
Šířka B [mm] 25.0
Výška H [mm] 27.0
Výška H1 [mm] 22.2
Výška H2 [mm] 21.5
Délka L [mm] 44.0
Rozestup otvorů a [mm] 25.0
Šrouby M6
Materiál Hliník
m/sada [kg] 0.2