arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SRK 91 Vergelijkbare illustratie

SRK 91

Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

ID 136119

SRK 91, Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal

Productkenmerken
  • Vertanding: Tand en groef
  • Padbreedte: 5 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Ontdek andere bijpassende bovenklemmen in verschillende afmetingen! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Haakse zachte bovenste klemmen, gemaakt van staal
Vertanding Tand en groef
Tabbreedte S [mm] 5.0
Tabbreedte S1 [mm] 12.0
Breedte B [mm] 25.0
Hoogte H [mm] 50.0
Hoogte H1 [mm] 55.2
Hoogte H2 [mm] 44.5
Lengte L [mm] 44.0
Gatafstand a [mm] 25.0
Schroeven M6
Materiaal Staal 16MnCr5 geschikt voor verharden
m/set [kg] 1.0