arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 250 K-SV90°

고정 3죠 척, 유압으로 작동

ID 450206

Placa de torno elétrico estacionário na versão padrão

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Cilindros hidráulicos integrados
  • Placa de base para uso estacionário
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 17H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 4.4 mm
  • Curso do pistão: 19 mm
  • Força de fixação máx.: 111 kN
  • Pressão máxima de atuação: 120 bar
  • Altura da placa: 121 mm
  • Peso: 47.6 kg
Serração 1/16" x 90°
Força de fixação máx. [kN] 111.0
Pressão de acionamento [bar] 120.0
Curso por castanha [mm] 4.4
Peso [kg] 47.6

Escopo de fornecimento
Placa de torno elétrico, porcas em T, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem parafusos de montagem