SPC-T 40-14g6
Pasadores de sujeción
IDnr. 1398454
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pin de sujeción para instalación en ranura
- Perno de sujeción
- Fuerza de retención M10: 35 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
| Fuerza de retención M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Variante | Perno de sujeción |
| Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Pasadores de sujeción