KSP3 250-Z-AS-IM
유도 죠 모니터링 기능이 있는 공압식 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1467590
표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록
제품 특징:
제품 특징:
- 2-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 표준 스트로크
- 지그 생성 포지셔닝 보어
- 클램핑 포스 증폭/외부고정
- 유도성 죠 모니터링
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 250 x 250 x 98,2 mm
- 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 55 kN
- 스프링 조립으로 인한 추가 클램핑 포스: 10.5 - 20 kN
- 죠당 스트로크: 5 mm
- 최대 죠 높이: 150 mm
- 반복 정밀도: 0.02 mm
- 작동 압력: 3 - 6 bar
- 공기 소모/이중 스트로크(6바): 9100 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 1.6 s
- 중량: 32 kg
기술 세부 정보
| 죠당 스트로크 [mm] | 5.0 |
|---|---|
| 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] | 55.0 |
| 스프링 조립으로 인한 최소의 추가 클램핑 포스 [kN] | 10.5 |
| 스프링 조립으로 인한 최대의 추가 클램핑 포스 [kN] | 20.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.0 |
| 바이스의 반복 정확도 [mm] | 0.02 |
| 최대 죠 높이 [mm] | 150.0 |
| 공기 소모/이중 스트로크(6바) [cm³] | 9100.0 |
| 닫힘시/열림시 시간 [s] | 1.6 |
| 중량 [kg] | 32.0 |
제공 범위
클램핑 포스 블록, 고정 스크류, 커버 플러그, 클램핑 슬리브, 피팅 스크류, 유도성 근접 스크류, 연결 케이블, 커버, 작동 매뉴얼
클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.
클램핑 슬라이드 위치의 유도 모니터링
근접 스위치(예: "열림" 및 "클램핑됨")를 사용하여 베이스 죠의 끝 위치 사이에 2개의 죠 위치를 모니터링할 수 있습니다.
바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
동일한 높이의 클램핑 포스 블록은 요청할 경우에 제공됩니다.
반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.
유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).