arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PM62F 300 x 150

MSC-PM62F 300 x 150

MAGNOS pour applications de rectification

ID 422077

Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique électropermanent
  • Technologie: Pôle parallèle
  • Type d'aimant: AlNiCo
  • Avec cycle de faible magnétisme résiduel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 300 x 150 x 81 mm
  • Orientation des pôles: Transversal
  • Pas polaire: 3 + 0,8 mm (acier + laiton)
  • Force de maintien max.: 75 N/cm²
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 34 kg
Raccordement électrique :
  • Connexion fixe avec câble et extrémité de câble ouverte
  • Longueur de câble: 5 m
  • Nombre de canaux: 1
  • Raccordement: 4-PIN
  • Raccordement électrique: 400 V / 460 V
  • Indice de protection: 68
L [mm] 300.0
B [mm] 150.0
H [mm] 81.0
Force de serrage max. [N/cm²] 75.0
Pas polaire 3 mm + 0.8 mm
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 2.0
Poids [kg] 34.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE