arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MFRS-DM-A1-050 430 x 315 x 346

MFRS-DM-A1-050 430 x 315 x 346

Dubbele magneten voor grote machines

IDnr. 1546522

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische plaat elektropermanent
  • Statusweergave
  • Snelle aansluiting met afdekplaat
  • Technologie: Vierkante stang
  • Type magneet: ALNiCO + Neodym
  • Zonder demagnetisatiecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 430 x 315 x 346 mm
  • Poolmaat: 50 x 50 mm
  • Aantal polen: 24
  • Poolschroefdraad: M8
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Aantal kanalen: 1
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse IP: 67
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 225 kg
L [mm] 430.0
B [mm] 315.0
H [mm] 346.0
Força de fixação máx. [kN] 94.0
Número de polos 24.0
Conexão 4-PIN
Número de canais 1.0
Voltagem da rede 400 V / 460 V
Peso [kg] 225.0

Escopo de fornecimento
Ímã duplo, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo