arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MFRS-A1-050 500 x 500

MFRS-A1-050 500 x 500

Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie

ID 423417

Standaard magnetische klemtechnologie

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2025-07-01
  • Vervangen door: 1594951
Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Vierkante stang
  • Type magneet: ALNiCO + Neodym
  • Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
  • Zonder lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 500 x 500 x 66 mm
  • Poolmaat: 50 x 50 mm
  • Aantal polen: 42 (M8-pooldraad)
  • Max. houdkracht per pool: 3.93 kN
  • Max. totale houdkracht: 164.85 kN
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 115 kg
Elektrische aansluiting:
  • Snelle aansluiting met afdekplaat
  • Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
  • Aantal kanalen: 1
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 67
L [mm] 500.0
B [mm] 500.0
H [mm] 66.0
Max. Spannkraft [kN] 165.0
Anzahl Pole 42.0
Anschluss 4-PIN
Anzahl Kanäle 1.0
Netzspannung 400 V / 460 V
Min. Werkstückdicke [mm] 8.0
Gewicht [kg] 115.0

Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen