arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MFRS-A1-050 800 x 600

MFRS-A1-050 800 x 600

Mesas magnéticas com tecnologia de polo quadrado

N.º de identificação 423422

Tecnologia de fixação magnética padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2025-10-24
  • Substituído por: 1594956
Características do produto:
  • Placa de fixação magnética eletropermanente
  • Tecnologia: Poste quadrado
  • Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
  • Com indicação de status patenteado na placa magnética para exibição do estado de fixação (vermelho/verde)
  • Sem ciclo de baixo magnetismo residual
Dados técnicos:
  • Dimensões: 800 x 600 x 66 mm
  • Tamanho do polo: 50 x 50 mm
  • Número de polos: 80 (rosca de polo M8)
  • Força de retenção máxima por polo: 3.93 kN
  • Força de retenção máx. total: 314 kN
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 220 kg
Conexão elétrica:
  • Conexão rápida com placa de cobertura
  • Posição de conexão rápida: A (posição padrão)
  • Número de canais: 1
  • Conexão: 4-PIN
  • Conexão elétrica: 400 V / 460 V
  • Aula de proteção: 67
L [mm] 800.0
B [mm] 600.0
H [mm] 66.0
Force de serrage max. [kN] 314.0
Nombre de pôles 80.0
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 8.0
Poids [kg] 220.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle