MFRS-V-A1-050 315 x 315
Magnetic chucks with square pole technology
IDnr. 1301672
Alternatieve producten:
Standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Vierkante stang
- Type magneet: ALNiCO + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Onderzijde 2-wegs VERO-S interface
- Afmetingen: 315 x 315 x 66 mm
- Poolmaat: 50 x 50 mm
- Aantal polen: 16 (M8-pooldraad)
- Max. houdkracht per pool: 3.93 kN
- Max. totale houdkracht: 62.8 kN
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 50 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67
Technische gegevens
| L [mm] | 315.0 |
|---|---|
| B [mm] | 315.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 63.0 |
| Aantal polen | 16.0 |
| Aansluiting | 4-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 50.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat met VERO-S interface, gebruiksaanwijzing en CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid, zonder poolverlengingen en zonder klempennen