ROTA 2B 315 Z220-SV90°
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
N.º de identificação 813070
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 2 castanhas
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- Curso por castanha: 18 mm
- Curso do pistão: 32 mm
- Força de fixação máx.: 85 kN
- Máx. força de atuação: 68 kN
- Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
- Peso: 36 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 (Z220) |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2200.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 85.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 68.0 |
| Curso/castanha [mm] | 18.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 32.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.38 |
| Peso [kg] | 36.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 315, 5.0 kg
- red
-
2 SWK 315, 7.0 kg
- yellow
-
2 SWK 315, 9.0 kg
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação