arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 315 A11-KV

ROTA NCO 315 A11-KV

Placas de torno acionadas sem furo de passagem

ID 856037

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface de castanha: Língua e sulco
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 13 mm
  • Curso do pistão: 40 mm
  • Força de fixação máx.: 190 kN
  • Máx. força de atuação: 90 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 3600 1/min
  • Peso: 65 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 11
Dentatura Incastro a croce
Numero di giri max. [1/min] 3600.0
Forza di serraggio max. [kN] 190.0
Forza di azionamento max [kN] 90.0
Corsa/griffa [mm] 13.0
Corsa del pistone (H) [mm] 40.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.85
Peso [kg] 65.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso