ROTA NCO 315 A8-KV
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
N.º de identificação 856036
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Curso por castanha: 13 mm
- Curso do pistão: 40 mm
- Força de fixação máx.: 190 kN
- Máx. força de atuação: 90 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3600 1/min
- Peso: 66 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 |
| Serração | Língua e sulco |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3600.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 190.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 90.0 |
| Curso/castanha [mm] | 13.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 40.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.86 |
| Peso [kg] | 66.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation