arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCO 315 A8-SV90°

ROTA NCO 315 A8-SV90°

Placas de torno acionadas sem furo de passagem

N.º de identificação 856032

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 13 mm
  • Curso do pistão: 40 mm
  • Força de fixação máx.: 190 kN
  • Máx. força de atuação: 90 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 3600 1/min
  • Peso: 66 kg
스핀들 유형 ISO 702-1
스핀들 크기 Nr. 8
톱니 1/16" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 3600.0
최대 클램핑 포스 [kN] 190.0
최대 구동력 [kN] 90.0
스트로크/죠 [mm] 13.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 40.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.86
중량 [kg] 66.0

제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼