arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCO 400 A11-SV90°

ROTA NCO 400 A11-SV90°

구멍이 없는 파워 선반 척

N.º de identificação 856041

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
  • 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 15 mm
  • 피스톤 스트로크: 45 mm
  • 최대 클램핑 포스: 270 kN
  • 최대 구동력: 120 kN
  • 최대 회전 속도: 2500 1/min
  • 중량: 114 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 11
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 2500.0
Force de serrage max. [kN] 270.0
Force d'actionnement max. [kN] 120.0
Course/mors [mm] 15.0
Course du piston (H) [mm] 45.0
Moment d'inertie [kgm²] 2.36
Poids [kg] 114.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation