ROTA NCO 400 Z300-KV
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
ID 856042
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Curso por castanha: 15 mm
- Curso do pistão: 45 mm
- Força de fixação máx.: 270 kN
- Máx. força de atuação: 120 kN
- Velocidade de rotação máx.: 2500 1/min
- Peso: 108 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 (Z300) |
| Serração | Língua e sulco |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 270.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 120.0 |
| Curso/castanha [mm] | 15.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 45.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 2.25 |
| Peso [kg] | 108.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação