ROTA NCO2-F 1000 Z520-M2
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
ID 1486022
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Suporte do fuso: Z520
- Interface de castanha: Módulo 2
- Com compensação de força centrífuga
- Sem ajuste individual da castanha
- Corpo da placa: EN-GJS-500-7
- Curso/castanha: 23 mm
- Curso do pistão: 57 mm
- Força de fixação máx.: 300 kN
- Máx. força de atuação: 170 kN
- Velocidade de rotação máx.: 700 1/min
- Peso: 519 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | - |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Z520 |
| Serração | Módulo 2 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 700.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 300.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 170.0 |
| Curso/castanha [mm] | 23.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 57.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 65.0 |
| Peso [kg] | 519.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação