arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCO2-F 1200 Z720-M2

ROTA NCO2-F 1200 Z720-M2

Placas de torno acionadas sem furo de passagem

ID 1486023

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Interface de castanha: Módulo 2
  • Com compensação de força centrífuga
  • Sem ajuste individual da castanha
  • Corpo da placa: EN-GJS-500-7
Dados técnicos:
  • Curso/castanha: 23 mm
  • Curso do pistão: 57 mm
  • Força de fixação máx.: 300 kN
  • Máx. força de atuação: 170 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 600 1/min
  • Peso: 671 kg
Type de broche -
Taille de broche Nr. 28 (Z720)
Denture Module 2
Vitesse de rotation max. [1/min] 600.0
Force de serrage max. [kN] 300.0
Force d'actionnement max. [kN] 170.0
Course/mors [mm] 23.0
Course du piston (H) [mm] 57.0
Moment d'inertie [kgm²] 122.0
Poids [kg] 671.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation