OPUS-H3 150-67
Cilindro de centro aberto
ID 1360386
Cilindro de fixação versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Cilindro de centro aberto
- Através do orifício: 67.5 mm
- Curso do pistão: 29 mm
- Superfície do pistão: 152 cm²
- Força de tração a 45 bar: 68 kN
- Taxa de vazamento de óleo: 4 l/min
- Pressão máxima de operação: 45 bar
- Velocidade de rotação máx.: 5500 1/min
- Peso: 20 kg
기술 세부 정보
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 5500.0 |
|---|---|
| Superfície do pistão [cm²] | 152.0 |
| Curso do pistão [mm] | 29.0 |
| Através do orifício [mm] | 67.5 |
| Máx. pressão [bar] | 45.0 |
| Força de tração a 45 bar [kN] | 68.0 |
| Taxa de vazamento de óleo [l/min] | 4.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.07 |
| Consumo de energia [kW] | 1.5 |
| Peso [kg] | 20.0 |