arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
OPUS-H3 250-110 유사 그림

OPUS-H3 250-110

Open-center cylinder

ID 1360395

클램핑 실린더 표준 버전

제품 특징:
  • Open-center cylinder
  • 관통 구멍: 110.5 mm
기술 데이터:
  • 피스톤 스트로크: 35 mm
  • 피스톤 표면: 247 cm²
  • 45바의 장력: 110 kN
  • 오일 누출률: 9 l/min
  • 최대 작동 압력: 45 bar
  • 최대 회전 속도: 3600 1/min
  • 중량: 49 kg
최대 회전 속도 [1/min] 3600.0
피스톤 표면 [cm²] 247.0
피스톤 스트로크 [mm] 35.0
관통 구멍 [mm] 110.5
최대 압력 [bar] 45.0
45바의 장력 [kN] 110.0
오일 누출률 [l/min] 9.0
관성의 모멘트 [kgm²] 0.28
전력 소모  [kW] 2.2
중량 [kg] 49.0