arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
OPUS-V 85 유사 그림

OPUS-V 85

중심 폐쇄 실린더

ID 823321

클램핑 실린더 표준 버전

제품 특징:
  • 중심 폐쇄 실린더
  • 미디어 공급용 피드 스루: 12.5 mm
기술 데이터:
  • 피스톤 스트로크: 32 mm
  • 피스톤 표면: 48 cm²
  • 40바의 장력: 19 kN
  • 오일 누출률: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • 최대 작동 압력: 70 bar
  • 최대 회전 속도: 7000 1/min
  • 중량: 8 kg
최대 회전 속도 [1/min] 7000.0
피스톤 표면 [cm²] 48.0
피스톤 스트로크 [mm] 32.0
최대 압력 [bar] 70.0
40바의 장력 [kN] 19.0
오일 누출률 [l/min] 1.5
관성의 모멘트 [kgm²] 0.012
중량 [kg] 8.0