arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW plus 215-66 A6-GBK

ROTA THW plus 215-66 A6-GBK

Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti

ID 800621

Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 66 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7.4 mm
  • Passo tra i denti: 4.712 mm
  • Corsa del pistone: 25 mm
  • Forza di serraggio max.: 82 kN
  • Forza di azionamento max: 46 kN
  • Numero di giri max.: 5400 1/min
  • Peso: 25 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 5400.0
最大夹持力* [kN] 82.0
最大启动力 [kN] 46.0
行程/卡爪 [mm] 7.4
齿距 [mm] 4.712
活塞行程(H) [mm] 25.0
惯性矩 [kgm²] 0.16
重量 [kg] 25.0

标配范围
卡盘、1 套带螺钉的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺钉和操作手册