ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°
Flexible 4-jaw compensation chuck
ID 1464186
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
Standard manual lathe chucks
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2024-04-30
- Replaced by: 1570299
- Weight-reduced 4-jaw compensation chuck
- Centric compensation of the opposite jaws
- Consol plate: Star groove 22.5°
- Jaw interface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Stroke per jaw: 14.5 mm
- Compensating stroke per jaw: 7.9 mm
- Max. clamping force: 150 kN
- Max. torque: 200 Nm
- Max. rotational speed: 900 1/min
- Weight: 217 kg
기술 세부 정보
| Dentatura | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Numero di giri max. [1/min] | 900.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 150.0 |
| Coppia max. [Nm] | 200.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 14.5 |
| Compensazione corsa/griffa [mm] | 7.9 |
| Peso [kg] | 217.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, perno di centraggio, tasselli a T, chiavi a cricchetto con adattatore, vite ad anello, viti di montaggio, dado per cave a T, coperchio di chiusura dei fori, manuale d'uso; senza mandrini riportati, senza battute fisse del pezzo in lavorazione, senza coperchio di chiusura