arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 160-42 D5-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 D5-SFG

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 819051

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 42 mm
  • Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 5
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 6.5 mm
  • Tooth pitch: 4.8 mm
  • Max. clamping force: 65 kN
  • Max. torque: 80 Nm
  • Max. rotational speed: 5400 1/min
  • Weight: 10.6 kg
스핀들 유형 ISO 702-2
스핀들 크기 Nr. 5
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 5400.0
최대 클램핑 포스 [kN] 65.0
최대 토크 [Nm] 80.0
스트로크/죠 [mm] 6.5
톱니 피치 [mm] 4.8
플랜지 포함 높이 H [mm] 87.5
중량 [kg] 10.6

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척