ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-SFG
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
IDnr. 819073
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 62 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 7.7 mm
- Passo dos dentes: 6 mm
- Força de fixação máx.: 160 kN
- Máx. torque: 210 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4200 1/min
- Peso: 33.8 kg
Technische gegevens
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 5 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 160.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 210.0 |
| Course/mors [mm] | 7.7 |
| Pas de dent [mm] | 6.0 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 110.0 |
| Poids [kg] | 33.8 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Betätigungsschlüssel, Ringschraube und Betriebsanleitung