ROTA-S plus 2.0 250-62 C8-VP1
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819233
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 62 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 8
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 7.7 mm
- 톱니 피치: 6 mm
- 최대 클램핑 포스: 160 kN
- 최대 토크: 210 Nm
- 최대 회전 속도: 4200 1/min
- 중량: 33.9 kg
기술 세부 정보
| Type de broche | ISO 702-3 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 160.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 210.0 |
| Course/mors [mm] | 7.7 |
| Pas de dent [mm] | 6.0 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 112.0 |
| Poids [kg] | 33.9 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척