GFD mini 100-70-1 52
Sistemas de troca rápida de morsas
ID 1561244
Sistema de configuração manual padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Estação de preparação de 5 eixos
- Sistema de aperto manual
- Dimensões: 150 x 100 x 70 mm
- Passo do pino de fixação: 52 x 52 mm
- Força de tração: 17 kN
- Máx. torque: 30 Nm
- Material: Alumínio anodizado duro
- Peso: 2.9 kg
Detalhes técnicos
| Força de tração [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Máx. torque [Nm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 2.9 |
Escopo de fornecimento
Estação de preparação de 5 eixos, manual de operação; sem pinos de fixação, sem dispositivo de fixação